- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1940Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Federstahl oder Edelstahl 1.4122.Ausführung:Federstahl blank. Edelstahl blank.Hinweis:Sicherungsscheiben werden in der Nut einer Welle eingesetzt. Sie sind nach DIN 6799 genormt und für kleinere Wellen gedacht.
Nennmaß = Nutdurchmesser D2Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | A | D1 | D2 | D3 | H | M | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1940.0230 | Federstahl | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,18 € | | K1940.0320 | Federstahl | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,18 € | | K1940.0400 | Federstahl | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,18 € | | K1940.0500 | Federstahl | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,26 € | | K1940.0600 | Federstahl | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,26 € | | K1940.0700 | Federstahl | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,31 € | | K1940.0800 | Federstahl | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,31 € | | K1940.0900 | Federstahl | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,34 € | | K1940.1000 | Federstahl | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,37 € | | K1940.1200 | Federstahl | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,42 € | | K1940.0151 | Edelstahl | 1,28 | 2-2,5 | 1,5 | 4,25 | 0,4 | 0,44 | | | 0,26 € | | K1940.0191 | Edelstahl | 1,61 | 2,5-3 | 1,9 | 4,8 | 0,5 | 0,54 | | | 0,26 € | | K1940.0231 | Edelstahl | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,26 € | | K1940.0321 | Edelstahl | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,31 € | | K1940.0401 | Edelstahl | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,35 € | | K1940.0501 | Edelstahl | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,39 € | | K1940.0601 | Edelstahl | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,43 € | | K1940.0701 | Edelstahl | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,49 € | | K1940.0901 | Edelstahl | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,72 € | | K1940.0801 | Edelstahl | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,58 € | | K1940.1001 | Edelstahl | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,74 € | | K1940.1201 | Edelstahl | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,81 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|