- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1939Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Federstahl oder Edelstahl 1.4122.Ausführung:Federstahl phosphatiert. Edelstahl blank.Hinweis:Die Sicherungsringe DIN 472 sind Sicherheitselemente für Bohrungen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1939.080800 | Stahl | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,11 € | | K1939.091000 | Stahl | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,11 € | | K1939.101000 | Stahl | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0,11 € | | K1939.121000 | Stahl | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0,12 € | | K1939.141000 | Stahl | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,14 € | | K1939.151000 | Stahl | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,14 € | | K1939.161000 | Stahl | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,17 € | | K1939.171000 | Stahl | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,18 € | | K1939.181000 | Stahl | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,18 € | | K1939.191000 | Stahl | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,18 € | | K1939.201000 | Stahl | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,20 € | | K1939.221000 | Stahl | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,27 € | | K1939.241200 | Stahl | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,31 € | | K1939.251200 | Stahl | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,35 € | | K1939.261200 | Stahl | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,39 € | | K1939.281200 | Stahl | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,40 € | | K1939.301200 | Stahl | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,42 € | | K1939.321200 | Stahl | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 0,52 € | | K1939.351500 | Stahl | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 0,68 € | | K1939.381500 | Stahl | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 0,70 € | | K1939.401750 | Stahl | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,16 € | | K1939.451750 | Stahl | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,20 € | | K1939.471750 | Stahl | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,56 € | | K1939.502000 | Stahl | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,58 € | | K1939.552000 | Stahl | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,66 € | | K1939.602000 | Stahl | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,76 € | | K1939.752500 | Stahl | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 2,53 € | | K1939.080801 | Edelstahl | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,40 € | | K1939.091001 | Edelstahl | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,48 € | | K1939.101001 | Edelstahl | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0,52 € | | K1939.121001 | Edelstahl | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0,56 € | | K1939.141001 | Edelstahl | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,58 € | | K1939.151001 | Edelstahl | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,62 € | | K1939.161001 | Edelstahl | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,67 € | | K1939.171001 | Edelstahl | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,73 € | | K1939.191001 | Edelstahl | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,81 € | | K1939.201001 | Edelstahl | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,84 € | | K1939.221001 | Edelstahl | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 1,00 € | | K1939.241201 | Edelstahl | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,18 € | | K1939.251201 | Edelstahl | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,26 € | | K1939.261201 | Edelstahl | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,30 € | | K1939.281201 | Edelstahl | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,34 € | | K1939.301201 | Edelstahl | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,40 € | | K1939.321201 | Edelstahl | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 1,47 € | | K1939.351501 | Edelstahl | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1,51 € | | K1939.381501 | Edelstahl | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1,73 € | | K1939.401751 | Edelstahl | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,89 € | | K1939.451751 | Edelstahl | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2,22 € | | K1939.502001 | Edelstahl | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,30 € | | K1939.552001 | Edelstahl | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,35 € | | K1939.602001 | Edelstahl | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,85 € | | K1939.752501 | Edelstahl | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 5,99 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|