- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0797Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN EN ISO 4027 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank.Hinweis:Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | D1 | D2 | L | T | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0797.03X5 | Stahl | M3 | - | 5 | 1,2 | 1,5 | | | 0,14 € | | K0797.03X6 | Stahl | M3 | - | 6 | 1,2 | 1,5 | | | 0,14 € | | K0797.03X8 | Stahl | M3 | - | 8 | 1,2 | 1,5 | | | 0,14 € | | K0797.03X10 | Stahl | M3 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | | | 0,23 € | | K0797.03X12 | Stahl | M3 | - | 12 | 1,2 | 1,5 | | | 0,23 € | | K0797.03X16 | Stahl | M3 | - | 16 | 1,2 | 1,5 | | | 0,29 € | | K0797.03X20 | Stahl | M3 | - | 20 | 1,2 | 1,5 | | | 0,30 € | | K0797.04X5 | Stahl | M4 | - | 5 | 1,5 | 2 | | | 0,11 € | | K0797.04X6 | Stahl | M4 | - | 6 | 1,5 | 2 | | | 0,11 € | | K0797.04X8 | Stahl | M4 | - | 8 | 1,5 | 2 | | | 0,11 € | | K0797.04X10 | Stahl | M4 | - | 10 | 1,5 | 2 | | | 0,14 € | | K0797.04X12 | Stahl | M4 | - | 12 | 1,5 | 2 | | | 0,14 € | | K0797.04X16 | Stahl | M4 | - | 16 | 1,5 | 2 | | | 0,23 € | | K0797.04X20 | Stahl | M4 | - | 20 | 1,5 | 2 | | | 0,23 € | | K0797.04X25 | Stahl | M4 | - | 25 | 1,5 | 2 | | | 0,30 € | | K0797.05X5 | Stahl | M5 | - | 5 | 2 | 2,5 | | | 0,23 € | | K0797.05X6 | Stahl | M5 | - | 6 | 2 | 2,5 | | | 0,14 € | | K0797.05X8 | Stahl | M5 | - | 8 | 2 | 2,5 | | | 0,14 € | | K0797.05X10 | Stahl | M5 | - | 10 | 2 | 2,5 | | | 0,14 € | | K0797.05X12 | Stahl | M5 | - | 12 | 2 | 2,5 | | | 0,23 € | | K0797.05X14 | Stahl | M5 | - | 14 | 2 | 2,5 | | | 0,23 € | | K0797.05X16 | Stahl | M5 | - | 16 | 2 | 2,5 | | | 0,23 € | | K0797.05X20 | Stahl | M5 | - | 20 | 2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K0797.05X25 | Stahl | M5 | - | 25 | 2 | 2,5 | | | 0,34 € | | K0797.05X30 | Stahl | M5 | - | 30 | 2 | 2,5 | | | 0,36 € | | K0797.06X6 | Stahl | M6 | 1,5 | 6 | 2 | 3 | | | 0,29 € | | K0797.06X8 | Stahl | M6 | 1,5 | 8 | 2 | 3 | | | 0,14 € | | K0797.06X10 | Stahl | M6 | 1,5 | 10 | 2 | 3 | | | 0,14 € | | K0797.06X12 | Stahl | M6 | 1,5 | 12 | 2 | 3 | | | 0,23 € | | K0797.06X16 | Stahl | M6 | 1,5 | 16 | 2 | 3 | | | 0,29 € | | K0797.06X20 | Stahl | M6 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | | | 0,30 € | | K0797.06X25 | Stahl | M6 | 1,5 | 25 | 2 | 3 | | | 0,34 € | | K0797.06X30 | Stahl | M6 | 1,5 | 30 | 2 | 3 | | | 0,36 € | | K0797.06X35 | Stahl | M6 | 1,5 | 35 | 2 | 3 | | | 0,45 € | | K0797.06X40 | Stahl | M6 | 1,5 | 40 | 2 | 3 | | | 0,49 € | | K0797.06X45 | Stahl | M6 | 1,5 | 45 | 2 | 3 | | | 0,56 € | | K0797.08X8 | Stahl | M8 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | 0,30 € | | K0797.06X50 | Stahl | M6 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | | | 0,60 € | | K0797.06X60 | Stahl | M6 | 1,5 | 60 | 2 | 3 | | | 0,67 € | | K0797.08X10 | Stahl | M8 | 2 | 10 | 3 | 4 | | | 0,29 € | | K0797.08X12 | Stahl | M8 | 2 | 12 | 3 | 4 | | | 0,29 € | | K0797.08X14 | Stahl | M8 | 2 | 14 | 3 | 4 | | | 0,29 € | | K0797.08X16 | Stahl | M8 | 2 | 16 | 3 | 4 | | | 0,30 € | | K0797.08X20 | Stahl | M8 | 2 | 20 | 3 | 4 | | | 0,30 € | | K0797.08X25 | Stahl | M8 | 2 | 25 | 3 | 4 | | | 0,36 € | | K0797.08X30 | Stahl | M8 | 2 | 30 | 3 | 4 | | | 0,45 € | | K0797.08X35 | Stahl | M8 | 2 | 35 | 3 | 4 | | | 0,47 € | | K0797.08X40 | Stahl | M8 | 2 | 40 | 3 | 4 | | | 0,58 € | | K0797.08X45 | Stahl | M8 | 2 | 45 | 3 | 4 | | | 0,65 € | | K0797.08X50 | Stahl | M8 | 2 | 50 | 3 | 4 | | | 0,77 € | | K0797.08X60 | Stahl | M8 | 2 | 60 | 3 | 4 | | | 0,81 € | | K0797.10X10 | Stahl | M10 | 2,5 | 10 | 4 | 5 | | | 0,34 € | | K0797.10X12 | Stahl | M10 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | | | 0,34 € | | K0797.10X16 | Stahl | M10 | 2,5 | 16 | 6 | 5 | | | 0,34 € | | K0797.10X20 | Stahl | M10 | 2,5 | 20 | 6 | 5 | | | 0,38 € | | K0797.10X25 | Stahl | M10 | 2,5 | 25 | 6 | 5 | | | 0,45 € | | K0797.10X30 | Stahl | M10 | 2,5 | 30 | 6 | 5 | | | 0,49 € | | K0797.10X35 | Stahl | M10 | 2,5 | 35 | 6 | 5 | | | 0,58 € | | K0797.10X40 | Stahl | M10 | 2,5 | 40 | 6 | 5 | | | 0,66 € | | K0797.10X45 | Stahl | M10 | 2,5 | 45 | 6 | 5 | | | 0,79 € | | K0797.10X50 | Stahl | M10 | 2,5 | 50 | 6 | 5 | | | 0,83 € | | K0797.10X60 | Stahl | M10 | 2,5 | 60 | 6 | 5 | | | 0,88 € | | K0797.10X70 | Stahl | M10 | 2,5 | 70 | 6 | 5 | | | 1,02 € | | K0797.10X80 | Stahl | M10 | 2,5 | 80 | 6 | 5 | | | 1,22 € | | K0797.103X5 | Edelstahl | M3 | - | 5 | 1,2 | 1,5 | | | 0,58 € | | K0797.103X6 | Edelstahl | M3 | - | 6 | 1,2 | 1,5 | | | 0,60 € | | K0797.103X8 | Edelstahl | M3 | - | 8 | 1,2 | 1,5 | | | 0,65 € | | K0797.103X10 | Edelstahl | M3 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | | | 0,66 € | | K0797.103X12 | Edelstahl | M3 | - | 12 | 1,2 | 1,5 | | | 0,71 € | | K0797.103X16 | Edelstahl | M3 | - | 16 | 1,2 | 1,5 | | | 0,79 € | | K0797.103X20 | Edelstahl | M3 | - | 20 | 1,2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0797.104X5 | Edelstahl | M4 | - | 5 | 1,5 | 2 | | | 0,43 € | | K0797.104X6 | Edelstahl | M4 | - | 6 | 1,5 | 2 | | | 0,51 € | | K0797.104X8 | Edelstahl | M4 | - | 8 | 1,5 | 2 | | | 0,56 € | | K0797.104X10 | Edelstahl | M4 | - | 10 | 1,5 | 2 | | | 0,58 € | | K0797.104X12 | Edelstahl | M4 | - | 12 | 1,5 | 2 | | | 0,58 € | | K0797.104X16 | Edelstahl | M4 | - | 16 | 1,5 | 2 | | | 0,66 € | | K0797.104X20 | Edelstahl | M4 | - | 20 | 1,5 | 2 | | | 0,71 € | | K0797.104X25 | Edelstahl | M4 | - | 25 | 1,5 | 2 | | | 0,74 € | | K0797.105X5 | Edelstahl | M5 | - | 5 | 2 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0797.105X6 | Edelstahl | M5 | - | 6 | 2 | 2,5 | | | 0,60 € | | K0797.105X8 | Edelstahl | M5 | - | 8 | 2 | 2,5 | | | 0,65 € | | K0797.105X10 | Edelstahl | M5 | - | 10 | 2 | 2,5 | | | 0,66 € | | K0797.105X12 | Edelstahl | M5 | - | 12 | 2 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0797.105X14 | Edelstahl | M5 | - | 14 | 2 | 2,5 | | | 0,66 € | | K0797.105X16 | Edelstahl | M5 | - | 16 | 2 | 2,5 | | | 0,66 € | | K0797.105X20 | Edelstahl | M5 | - | 20 | 2 | 2,5 | | | 0,79 € | | K0797.105X25 | Edelstahl | M5 | - | 25 | 2 | 2,5 | | | 0,84 € | | K0797.105X30 | Edelstahl | M5 | - | 30 | 2 | 2,5 | | | 0,84 € | | K0797.106X6 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 6 | 2 | 3 | | | 0,65 € | | K0797.106X8 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 8 | 2 | 3 | | | 0,66 € | | K0797.106X10 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 10 | 2 | 3 | | | 0,71 € | | K0797.106X12 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 12 | 2 | 3 | | | 0,74 € | | K0797.106X16 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 16 | 2 | 3 | | | 0,77 € | | K0797.106X20 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | | | 0,87 € | | K0797.106X25 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 25 | 2 | 3 | | | 0,87 € | | K0797.106X30 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 30 | 2 | 3 | | | 0,88 € | | K0797.106X35 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 35 | 2 | 3 | | | 0,88 € | | K0797.106X40 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 40 | 2 | 3 | | | 0,91 € | | K0797.106X45 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 45 | 2 | 3 | | | 0,95 € | | K0797.106X50 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | | | 1,14 € | | K0797.106X60 | Edelstahl | M6 | 1,5 | 60 | 2 | 3 | | | 1,57 € | | K0797.108X8 | Edelstahl | M8 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | 0,79 € | | K0797.108X10 | Edelstahl | M8 | 2 | 10 | 3 | 4 | | | 0,84 € | | K0797.108X12 | Edelstahl | M8 | 2 | 12 | 3 | 4 | | | 0,87 € | | K0797.108X14 | Edelstahl | M8 | 2 | 14 | 3 | 4 | | | 0,87 € | | K0797.108X16 | Edelstahl | M8 | 2 | 16 | 3 | 4 | | | 0,87 € | | K0797.108X20 | Edelstahl | M8 | 2 | 20 | 3 | 4 | | | 0,93 € | | K0797.108X25 | Edelstahl | M8 | 2 | 25 | 3 | 4 | | | 1,02 € | | K0797.108X30 | Edelstahl | M8 | 2 | 30 | 3 | 4 | | | 1,22 € | | K0797.108X35 | Edelstahl | M8 | 2 | 35 | 3 | 4 | | | 1,22 € | | K0797.108X40 | Edelstahl | M8 | 2 | 40 | 3 | 4 | | | 1,26 € | | K0797.108X45 | Edelstahl | M8 | 2 | 45 | 3 | 4 | | | 1,29 € | | K0797.108X50 | Edelstahl | M8 | 2 | 50 | 3 | 4 | | | 1,35 € | | K0797.108X60 | Edelstahl | M8 | 2 | 60 | 3 | 4 | | | 1,91 € | | K0797.110X10 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 10 | 4 | 5 | | | 0,95 € | | K0797.110X12 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | | | 1,01 € | | K0797.110X16 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 16 | 6 | 5 | | | 1,20 € | | K0797.110X20 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 20 | 6 | 5 | | | 1,51 € | | K0797.110X25 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 25 | 6 | 5 | | | 1,52 € | | K0797.110X30 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 30 | 6 | 5 | | | 1,70 € | | K0797.110X35 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 35 | 6 | 5 | | | 1,70 € | | K0797.110X40 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 40 | 6 | 5 | | | 1,75 € | | K0797.110X45 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 45 | 6 | 5 | | | 1,75 € | | K0797.110X50 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 50 | 6 | 5 | | | 1,85 € | | K0797.110X60 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 60 | 6 | 5 | | | 2,68 € | | K0797.110X70 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 70 | 6 | 5 | | | 2,72 € | | K0797.110X80 | Edelstahl | M10 | 2,5 | 80 | 6 | 5 | | | 2,78 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|