- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1960Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert. Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen.
Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 1 | Festigkeitsklasse | D | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1960.031 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M3 | 1000 | | | 2,43 € | | K1960.041 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M4 | 1000 | | | 2,85 € | | K1960.051 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M5 | 1000 | | | 3,50 € | | K1960.061 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M6 | 1000 | | | 3,91 € | | K1960.081 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M8 | 1000 | | | 4,51 € | | K1960.101 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M10 | 1000 | | | 5,41 € | | K1960.121 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M12 | 1000 | | | 8,35 € | | K1960.161 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M16 | 1000 | | | 11,30 € | | K1960.201 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M20 | 1000 | | | 17,19 € | | K1960.241 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M24 | 1000 | | | 24,07 € | | K1960.301 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M30 | 1000 | | | 27,25 € | | K1960.361 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 4.6 | M36 | 1000 | | | 34,14 € | | K1960.1041 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M4 | 1000 | | | 12,77 € | | K1960.1051 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M5 | 1000 | | | 9,46 € | | K1960.1061 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M6 | 1000 | | | 9,70 € | | K1960.1081 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M8 | 1000 | | | 7,58 € | | K1960.1101 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M10 | 1000 | | | 5,11 € | | K1960.1121 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M12 | 1000 | | | 7,46 € | | K1960.1161 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M16 | 1000 | | | 14,27 € | | K1960.1201 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M20 | 1000 | | | 23,90 € | | K1960.1241 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M24 | 1000 | | | 32,14 € | | K1960.1301 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 4.6 | M30 | 1000 | | | 31,97 € | | K1960.05 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M5 | 1000 | | | 5,80 € | | K1960.06 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M6 | 1000 | | | 6,47 € | | K1960.08 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M8 | 1000 | | | 7,46 € | | K1960.10 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M10 | 1000 | | | 8,95 € | | K1960.12 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M12 | 1000 | | | 13,87 € | | K1960.14 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M14 | 1000 | | | 18,77 € | | K1960.16 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M16 | 1000 | | | 18,77 € | | K1960.18 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M18 | 1000 | | | 28,60 € | | K1960.20 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M20 | 1000 | | | 28,60 € | | K1960.22 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M22 | 1000 | | | 40,05 € | | K1960.24 | Stahl | blank | Rechtsgewinde | 8.8 | M24 | 1000 | | | 40,05 € | | K1960.043 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M4 | 1000 | | | 4,73 € | | K1960.053 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M5 | 1000 | | | 5,85 € | | K1960.063 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M6 | 1000 | | | 6,52 € | | K1960.083 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M8 | 1000 | | | 7,52 € | | K1960.103 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M10 | 1000 | | | 9,01 € | | K1960.123 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M12 | 1000 | | | 13,93 € | | K1960.143 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M14 | 1000 | | | 18,83 € | | K1960.163 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M16 | 1000 | | | 18,83 € | | K1960.183 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M18 | 1000 | | | 28,65 € | | K1960.203 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M20 | 1000 | | | 28,65 € | | K1960.223 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M22 | 1000 | | | 40,10 € | | K1960.243 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M24 | 1000 | | | 40,10 € | | K1960.303 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M30 | 1000 | | | 45,39 € | | K1960.363 | Stahl | verzinkt | Rechtsgewinde | 8.8 | M36 | 1000 | | | 56,89 € | | K1960.1063 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M6 | 1000 | | | 3,97 € | | K1960.1083 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M8 | 1000 | | | 6,68 € | | K1960.1103 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M10 | 1000 | | | 10,59 € | | K1960.1123 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M12 | 1000 | | | 13,85 € | | K1960.1163 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M16 | 1000 | | | 24,47 € | | K1960.1203 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M20 | 1000 | | | 38,17 € | | K1960.1243 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M24 | 1000 | | | 55,23 € | | K1960.1303 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M30 | 1000 | | | 77,82 € | | K1960.1363 | Stahl | verzinkt | Linksgewinde | 8.8 | M36 | 1000 | | | 91,62 € | | K1960.052 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M5 | 1000 | | | 6,87 € | | K1960.062 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M6 | 1000 | | | 7,50 € | | K1960.082 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M8 | 1000 | | | 9,29 € | | K1960.102 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M10 | 1000 | | | 12,93 € | | K1960.122 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M12 | 1000 | | | 19,07 € | | K1960.162 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M16 | 1000 | | | 30,38 € | | K1960.182 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M18 | 1000 | | | 34,49 € | | K1960.202 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M20 | 1000 | | | 50,32 € | | K1960.222 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M22 | 1000 | | | 53,98 € | | K1960.242 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | 70 | M24 | 1000 | | | 60,00 € | | K1960.1042 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M4 | 1000 | | | 6,86 € | | K1960.1052 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M5 | 1000 | | | 7,57 € | | K1960.1062 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M6 | 1000 | | | 8,26 € | | K1960.1082 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M8 | 1000 | | | 10,23 € | | K1960.1102 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M10 | 1000 | | | 14,21 € | | K1960.1122 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M12 | 1000 | | | 20,98 € | | K1960.1162 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M16 | 1000 | | | 33,41 € | | K1960.1202 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M20 | 1000 | | | 55,34 € | | K1960.1242 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | 70 | M24 | 1000 | | | 66,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|