- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1072Schiebespanner für Vierkant |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss. Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid). Spannstifte und Keil Edelstahl. Blattfeder Bronze phosphatiert.Ausführung:Gehäuse verchromt. Drehknopf schwarz oder orange, glaskugelverstärkt. Spannstifte und Keil blank.Hinweis:Durch Betätigen des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner.Zubehör:Unterlegplatten K1073. Maßstäbe Edelstahl K0759.Funktionsprinzip:Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden.
Betriebsart 1: Die Schiebespanner sind verschiebbar. Wenn der Schiebespanner mit der Unterlegplatte (K1073) oder einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einem fixierten Vierkant verschoben werden.
Betriebsart 2: Die Schiebespanner sind fixiert. Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich das Vierkant verschieben.Zeichnungshinweis:1) Blattfeder 2) Leselinie für Skalen Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf schwarz |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Haltekraft N | Temperaturbeständigkeit | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1072.12121 | schwarz | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | 48,30 € | | K1072.16161 | schwarz | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | 48,30 € | | K1072.2591 | schwarz | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | | K1072.25121 | schwarz | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | | K1072.32121 | schwarz | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | | K1072.32161 | schwarz | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | |
|
Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf orange |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Haltekraft N | Temperaturbeständigkeit | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1072.12122 | orange | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | 48,30 € | | K1072.16162 | orange | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | 48,30 € | | K1072.2592 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | | K1072.25122 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | | K1072.32122 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | | K1072.32162 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 51,96 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|