- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1896Kupplungssterne spielfrei für Elastomer-Klauenkupplungen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyurethan.Ausführung:Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A.Hinweis:Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften.
Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.Temperaturbereich:Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | Farbe Grundkörper | Torsionssteife statisch (Nm/rad)
| Torsionssteife dynamisch (Nm/rad)
| Federsteifigkeit radial (N/mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1896.0780 | 7 | blau | 8.6 | 26 | 114 | 0,15 | | | 4,65 € | | K1896.0980 | 9 | blau | 17,2 | 52 | 125 | 0,2 | | | 2,48 € | | K1896.1280 | 12 | blau | 84,3 | 252 | 274 | 0,2 | | | 7,94 € | | K1896.1480 | 14 | blau | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 2,87 € | | K1896.1980 | 19 | blau | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 7,63 € | | K1896.2480 | 24 | blau | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 8,40 € | | K1896.2880 | 28 | blau | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 8,40 € | | K1896.0592 | 5 | gelb | 5,16 | 16 | 154 | 0,06 | | | 3,14 € | | K1896.0792 | 7 | gelb | 14.3 | 43 | 219 | 0,10 | | | 1,99 € | | K1896.0992 | 9 | gelb | 31,5 | 95 | 262 | 0,15 | | | 2,42 € | | K1896.1292 | 12 | gelb | 160,4 | 487 | 470 | 0,14 | | | 4,34 € | | K1896.1492 | 14 | gelb | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 2,59 € | | K1896.1992 | 19 | gelb | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 5,15 € | | K1896.2492 | 24 | gelb | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 5,54 € | | K1896.2892 | 28 | gelb | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 6,10 € | | K1896.3892 | 38 | gelb | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 7,84 € | | K1896.4292 | 42 | gelb | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 12,20 € | | K1896.4892 | 48 | gelb | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 14,31 € | | K1896.0798 | 7 | rot | 22.9 | 69 | 421 | 0,10 | | | 1,99 € | | K1896.0998 | 9 | rot | 51,6 | 155 | 518 | 0,1 | | | 2,42 € | | K1896.1298 | 12 | rot | 240,7 | 718 | 846 | 0,08 | | | 4,34 € | | K1896.1498 | 14 | rot | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 2,59 € | | K1896.1998 | 19 | rot | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 5,15 € | | K1896.2498 | 24 | rot | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 5,54 € | | K1896.2898 | 28 | rot | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 6,10 € | | K1896.3898 | 38 | rot | 26300 | 40335 | 6474 | 0,09 | | | 7,84 € | | K1896.4298 | 42 | rot | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 12,20 € | | K1896.4898 | 48 | rot | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 14,31 € | |
Bestellnummer | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | max. Drehmoment Nm | Kupplungsstern Härte
| Nenndrehmoment Nm
| D max. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1896.0780 | +0,6 / -0,3 | 1,1 | 1.4 | 80 Shore A | 0.7 | 3 | | | 4,65 € | | K1896.0980 | +0,8 / -0,4 | 1,1 | 3,6 | 80 Shore A | 1,8 | 7 | | | 2,48 € | | K1896.1280 | +0,9 / -0,4 | 1,1 | 6 | 80 Shore A | 3 | 8 | | | 7,94 € | | K1896.1480 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 10 | | | 2,87 € | | K1896.1980 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 18 | | | 7,63 € | | K1896.2480 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 27 | | | 8,40 € | | K1896.2880 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 30 | | | 8,40 € | | K1896.0592 | +0,4 / -0,2 | 1 | 0,6 | 92 Shore A | 0,5 | 3 | | | 3,14 € | | K1896.0792 | +0,6 / -0,3 | 1 | 2.4 | 92 Shore A | 1.2 | 3 | | | 1,99 € | | K1896.0992 | +0,8 / -0,4 | 1 | 6 | 92 Shore A | 3 | 7 | | | 2,42 € | | K1896.1292 | +0,9 / -0,4 | 1 | 10 | 92 Shore A | 5 | 8 | | | 4,34 € | | K1896.1492 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 10 | | | 2,59 € | | K1896.1992 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 18 | | | 5,15 € | | K1896.2492 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 27 | | | 5,54 € | | K1896.2892 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 30 | | | 6,10 € | | K1896.3892 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 92 Shore A | 325 | 38 | | | 7,84 € | | K1896.4292 | +2 / -1 | 1 | 530 | 92 Shore A | 265 | 46 | | | 12,20 € | | K1896.4892 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 51 | | | 14,31 € | | K1896.0798 | +0,6 / -0,3 | 1 | 4 | 98 Shore A | 2 | 3 | | | 1,99 € | | K1896.0998 | +0,8 / -0,4 | 0,9 | 10 | 98 Shore A | 5 | 7 | | | 2,42 € | | K1896.1298 | +0,9 / -0,4 | 0,9 | 18 | 98 Shore A | 9 | 8 | | | 4,34 € | | K1896.1498 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 10 | | | 2,59 € | | K1896.1998 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 18 | | | 5,15 € | | K1896.2498 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 27 | | | 5,54 € | | K1896.2898 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 30 | | | 6,10 € | | K1896.3898 | +1,8 / -0,7 | 0,8 | 810 | 98 Shore A | 405 | 38 | | | 7,84 € | | K1896.4298 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 46 | | | 12,20 € | | K1896.4898 | +2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 51 | | | 14,31 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|