- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0406Stellringe DIN 705, Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stellring und Gewindestift blank.Hinweis:Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz) Form E: mit Gewindestift DIN EN ISO 4027 (Innensechskant)
Die angegebenen Toleranzen gelten gemäß DIN 705 für blanke Stellringe. Bei den verzinkten Stellringen können die Toleranzen nicht gewährleistet werden. Auf die Funktion hat dies aber keinen Einfluss.Zeichnungshinweis:1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Stellringe DIN 705, Edelstahl, Form A, Schlitz |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | D1 | B | D2 | D3 Gewindestift | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0406.100302 | A | Edelstahl | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,15 € | | K0406.100402 | A | Edelstahl | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,15 € | | K0406.100502 | A | Edelstahl | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,15 € | | K0406.100602 | A | Edelstahl | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,25 € | | K0406.100702 | A | Edelstahl | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,25 € | | K0406.100802 | A | Edelstahl | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,51 € | | K0406.100902 | A | Edelstahl | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,66 € | | K0406.101002 | A | Edelstahl | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,81 € | | K0406.101102 | A | Edelstahl | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,81 € | | K0406.101202 | A | Edelstahl | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,25 € | | K0406.101402 | A | Edelstahl | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.101502 | A | Edelstahl | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.101602 | A | Edelstahl | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,69 € | | K0406.101802 | A | Edelstahl | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,74 € | | K0406.102002 | A | Edelstahl | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,74 € | | K0406.102402 | A | Edelstahl | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 7,78 € | | K0406.102502 | A | Edelstahl | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,78 € | | K0406.102602 | A | Edelstahl | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,78 € | | K0406.102802 | A | Edelstahl | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 9,10 € | | K0406.103002 | A | Edelstahl | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 9,10 € | | K0406.103202 | A | Edelstahl | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 11,49 € | | K0406.103502 | A | Edelstahl | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 11,83 € | | K0406.103602 | A | Edelstahl | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,43 € | | K0406.103802 | A | Edelstahl | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 15,12 € | | K0406.104002 | A | Edelstahl | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,01 € | | K0406.104202 | A | Edelstahl | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,01 € | | K0406.104502 | A | Edelstahl | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 22,51 € | | K0406.104802 | A | Edelstahl | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 22,51 € | | K0406.105002 | A | Edelstahl | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,00 € | | K0406.105202 | A | Edelstahl | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105502 | A | Edelstahl | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105602 | A | Edelstahl | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105802 | A | Edelstahl | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106002 | A | Edelstahl | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106302 | A | Edelstahl | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106502 | A | Edelstahl | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.106802 | A | Edelstahl | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.107002 | A | Edelstahl | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.107202 | A | Edelstahl | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 73,25 € | | K0406.107502 | A | Edelstahl | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,25 € | | K0406.108002 | A | Edelstahl | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,25 € | | K0406.108502 | A | Edelstahl | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 94,40 € | | K0406.109002 | A | Edelstahl | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 94,40 € | | K0406.110002 | A | Edelstahl | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 112,14 € | |
|
Stellringe DIN 705, Edelstahl, Form E, Innensechskant |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | D1 | B | D2 | D3 Gewindestift | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0406.300302 | E | Edelstahl | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,11 € | | K0406.300402 | E | Edelstahl | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,11 € | | K0406.300502 | E | Edelstahl | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,11 € | | K0406.300602 | E | Edelstahl | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,18 € | | K0406.300702 | E | Edelstahl | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,18 € | | K0406.300802 | E | Edelstahl | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,41 € | | K0406.300902 | E | Edelstahl | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,60 € | | K0406.301002 | E | Edelstahl | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,71 € | | K0406.301102 | E | Edelstahl | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,76 € | | K0406.301202 | E | Edelstahl | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,25 € | | K0406.301402 | E | Edelstahl | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.301502 | E | Edelstahl | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.301602 | E | Edelstahl | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,60 € | | K0406.301802 | E | Edelstahl | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,44 € | | K0406.302002 | E | Edelstahl | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,44 € | | K0406.302402 | E | Edelstahl | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 7,35 € | | K0406.302502 | E | Edelstahl | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,35 € | | K0406.302602 | E | Edelstahl | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,35 € | | K0406.302802 | E | Edelstahl | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 8,63 € | | K0406.303002 | E | Edelstahl | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 8,63 € | | K0406.303202 | E | Edelstahl | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 10,95 € | | K0406.303502 | E | Edelstahl | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 11,60 € | | K0406.303602 | E | Edelstahl | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 13,04 € | | K0406.303802 | E | Edelstahl | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 13,92 € | | K0406.304002 | E | Edelstahl | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 18,23 € | | K0406.304202 | E | Edelstahl | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 18,23 € | | K0406.304502 | E | Edelstahl | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 21,22 € | | K0406.304802 | E | Edelstahl | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 21,22 € | | K0406.305002 | E | Edelstahl | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305202 | E | Edelstahl | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305502 | E | Edelstahl | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305602 | E | Edelstahl | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305802 | E | Edelstahl | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 34,81 € | | K0406.306002 | E | Edelstahl | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 34,81 € | | K0406.306302 | E | Edelstahl | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 34,81 € | | K0406.306502 | E | Edelstahl | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 46,04 € | | K0406.306802 | E | Edelstahl | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 46,04 € | | K0406.307002 | E | Edelstahl | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 46,04 € | | K0406.307202 | E | Edelstahl | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 61,78 € | | K0406.307502 | E | Edelstahl | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 61,78 € | | K0406.308002 | E | Edelstahl | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 61,78 € | | K0406.308502 | E | Edelstahl | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 80,42 € | | K0406.309002 | E | Edelstahl | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 80,42 € | | K0406.310002 | E | Edelstahl | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 95,13 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|