- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0134Spanngelenke einzeln verstellbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Flügelgriff: Griffteil Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen Stahl 5.8. Restliche Bauteile: Hochfestes Aluminium.Ausführung:Stahlteile blau passiviert. Aluminium neusilber eloxiert.Hinweis:Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und können einzeln und stufenlos verstellt werden. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit den Flügelgriffen ermöglicht eine schnelle Klemmung.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0134.01 | 8 | 28 | M8 | 50 | 8,5 | 90 | 42 | 24 | 24 | 13 | | | 27,80 € | | K0134.02 | 10 | 32 | M8 | 50 | 9,5 | 100 | 52 | 24 | 32 | 15 | | | 28,34 € | | K0134.03 | 12 | 36 | M8 | 50 | 10,5 | 104 | 56 | 24 | 34 | 17 | | | 32,44 € | | K0134.04 | 16 | 45 | M10 | 75 | 13,5 | 143,2 | 72 | 35,6 | 44 | 22 | | | 41,35 € | | K0134.05 | 20 | 74 | M10 | 75 | 22 | 173,2 | 102 | 35,6 | 62 | 30 | | | 62,83 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|