- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1301Maßbänder Stahl selbstklebend |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:weiß lackiert.Hinweis:Maßbänder mit mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz und fortlaufende Zentimeterbezifferung. Dezimalzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge und bei Nullpunkt mittig nur schwarz). Die Maßbänder haben eine selbstklebende Rückseite, welche mit einer Schutzfolie versehen ist. Diese ist vor dem Festkleben abzuziehen.Anwendung:Die Maßstäbe werden überall dort eingesetzt, wo es um eine genaue Vermessung geht. Sie finden Verwendung an Maschinen, Arbeitstischen und Werkbänken. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Form | Nullpunkt | Teilung | Skalierung | B | H | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1301.00021010X0300 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 300 | | | 2,24 € | | K1301.00021010X0500 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 500 | | | 3,16 € | | K1301.00021010X1000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 1000 | | | 5,80 € | | K1301.00021010X2000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 2000 | | | 10,53 € | | K1301.00021010X3000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 3000 | | | 15,72 € | | K1301.00021010X5000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 5000 | | | 23,49 € | | K1301.00021010X6000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 6000 | | | 28,29 € | | K1301.00021013X0300 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 300 | | | 2,24 € | | K1301.00021013X0500 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 500 | | | 3,16 € | | K1301.00021013X1000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 1000 | | | 5,80 € | | K1301.00021013X2000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 2000 | | | 10,53 € | | K1301.00021013X3000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 3000 | | | 15,72 € | | K1301.00021013X5000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 5000 | | | 23,49 € | | K1301.00021013X6000 | horizontal | A | links | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 6000 | | | 28,29 € | | K1301.00221010X0300 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 300 | | | 2,49 € | | K1301.00221010X0500 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 500 | | | 3,69 € | | K1301.00221010X1000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 1000 | | | 6,50 € | | K1301.00221010X2000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 2000 | | | 11,97 € | | K1301.00221010X3000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 3000 | | | 17,77 € | | K1301.00221010X5000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 5000 | | | 26,45 € | | K1301.00221010X6000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 10 | 0,5 | 6000 | | | 31,71 € | | K1301.00221013X0300 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 300 | | | 2,49 € | | K1301.00221013X0500 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 500 | | | 3,69 € | | K1301.00221013X1000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 1000 | | | 6,50 € | | K1301.00221013X2000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 2000 | | | 11,97 € | | K1301.00221013X3000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 3000 | | | 17,77 € | | K1301.00221013X5000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 5000 | | | 26,45 € | | K1301.00221013X6000 | horizontal | B | rechts | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 6000 | | | 31,71 € | | K1301.00121013X0800 | horizontal | C | mittig | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 800 | | | 6,50 € | | K1301.00121013X2000 | horizontal | C | mittig | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 2000 | | | 11,90 € | | K1301.00121013X2500 | horizontal | C | mittig | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 2500 | | | 14,79 € | | K1301.00121013X8000 | horizontal | C | mittig | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 8000 | | | 47,64 € | | K1301.01021013X1000 | vertikal | D | oben | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 1000 | | | 6,50 € | | K1301.01021013X2000 | vertikal | D | oben | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 2000 | | | 11,97 € | | K1301.01021013X3000 | vertikal | D | oben | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 3000 | | | 17,77 € | | K1301.01021013X5000 | vertikal | D | oben | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 5000 | | | 26,45 € | | K1301.01221013X1000 | vertikal | E | unten | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 1000 | | | 6,50 € | | K1301.01221013X2000 | vertikal | E | unten | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 2000 | | | 11,97 € | | K1301.01221013X3000 | vertikal | E | unten | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 3000 | | | 17,77 € | | K1301.01221013X5000 | vertikal | E | unten | 1 mm | beidseitig | 13 | 0,5 | 5000 | | | 26,45 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|