Warengruppen
Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben
K1158

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Röhrenlibelle Glas.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert. Form B schwarz eloxiert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- Form A: ein Sichtfenster
- Form B: drei Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung grün
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1158 Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben 207 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster

mehr Info

Zeichnungen

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD4H

H1LL1L2EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1158.1571350A12,34,513157374550' 9,46 €

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster

mehr Info

Zeichnungen

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD4H

H1LL1L2EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1158.2571305B12,34,51315737455' 29,74 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33