Warengruppen
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
K1906

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung:Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
Sensor steckbar.
Low Power LCD mit Dezimal- und Bruch-Inch-Funktion.
Hinweis:Digitale, netzunabhängige Messanzeige zur spielfreien Positioniererfassung.
Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 92+0,8 x 45+0,6.
Die Winkelanzeige ist programmierbar.
Der Anzeigebereich ist ~13 mm hoch und Skalierbar von -1999999 bis 1999999.
Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm, Brunch-Inch bis 1/64 Inch.
Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei <1,1 V.
Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über 2 Mignon-AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten:- Auflösung 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 inch
- Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
- Stromaufnahme ~220 µA bei 3 V DC
- Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm
- Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Schutzart IP 40, Gesamtgerät
- Schutzart IP 54, frontseitig
Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.Funktionen:- Kettenmaß- und Resetfunktion
- Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
Zubehör:- Magnetsensoren K1959
- Magnetbänder K1633
- Hohlwellensensoren K1926
Beachten:Die relative Luftfeuchtigkeit darf max. 95% betragen. Eine Betauung ist nicht zulässig.Zeichnungshinweis:
1) Sensoranschluss
2) Batteriefach
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1906 Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm 308 kB

Zeichnungen

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
K1906.01Positionsanzeige 339,40 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33