Warengruppen
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form E, mit Passbohrung
K1525_E

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung:Schwarz oder silber pulverbeschichtet.Hinweis:Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.Montage:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Zubehör:K0173 Vorlegscheiben.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
LieferumfangAluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff umlegbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1525_E 2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form E, mit Passbohrung 834 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormForm-TypAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADZub.PreisBestellen
K1525.125121schwarzEmit Passbohrung42125123119,9M62017,6105185649 35,11 €
K1525.125141schwarzEmit Passbohrung42125143119,9M62017,6105185649 35,11 €
K1525.160141schwarzEmit Passbohrung55160143626M82617,8137208057 43,44 €
K1525.160161schwarzEmit Passbohrung55160163626M82617,8137208057 43,44 €
K1525.125122silberEmit Passbohrung42125123119,9M62017,6105185649 35,11 €
K1525.125142silberEmit Passbohrung42125143119,9M62017,6105185649 35,11 €
K1525.160142silberEmit Passbohrung55160143626M82617,8137208057 43,44 €
K1525.160162silberEmit Passbohrung55160163626M82617,8137208057 43,44 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33