- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1514_LSterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Der Sterngriff aus Duroplast zeichnet sich durch eine geschlossene Griffkontur aus. Die Anlagefläche der vorstehenden Stahlbuchse steht senkrecht zur Gewindeachse und ermöglicht eine stabile Schraubverbindung. Werkstoff:Duroplast PF 31.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.Vorteile:Verschleißfeste Anlagefläche Geschlossene GriffkonturAuf Anfrage:Form H: Buchse mit Sackloch Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Form | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1514.43206X10 | Stahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 2,47 € | | K1514.43206X15 | Stahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 2,47 € | | K1514.43206X20 | Stahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 2,53 € | | K1514.43206X25 | Stahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 2,65 € | | K1514.43206X30 | Stahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 2,65 € | | K1514.44008X15 | Stahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 2,71 € | | K1514.44008X20 | Stahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 2,76 € | | K1514.44008X25 | Stahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 2,88 € | | K1514.44008X30 | Stahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 2,93 € | | K1514.44008X40 | Stahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 3,00 € | | K1514.44008X50 | Stahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 3,05 € | | K1514.45010X20 | Stahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 3,81 € | | K1514.45010X25 | Stahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 3,97 € | | K1514.45010X30 | Stahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 4,09 € | | K1514.45010X40 | Stahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 4,14 € | | K1514.45010X50 | Stahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 4,20 € | | K1514.45010X60 | Stahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 4,26 € | | K1514.46312X20 | Stahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 4,83 € | | K1514.46312X25 | Stahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 4,89 € | | K1514.46312X30 | Stahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 5,01 € | | K1514.46312X40 | Stahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 5,12 € | | K1514.46312X50 | Stahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 5,24 € | | K1514.46312X60 | Stahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 5,35 € | | K1514.53206X10 | Edelstahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 3,62 € | | K1514.53206X15 | Edelstahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 3,62 € | | K1514.53206X20 | Edelstahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 3,62 € | | K1514.53206X25 | Edelstahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 3,81 € | | K1514.53206X30 | Edelstahl | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 3,81 € | | K1514.54008X15 | Edelstahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 4,03 € | | K1514.54008X20 | Edelstahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 4,03 € | | K1514.54008X25 | Edelstahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 4,03 € | | K1514.54008X30 | Edelstahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 4,03 € | | K1514.54008X40 | Edelstahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 4,09 € | | K1514.54008X50 | Edelstahl | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 4,09 € | | K1514.55010X20 | Edelstahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 5,69 € | | K1514.55010X25 | Edelstahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 5,69 € | | K1514.55010X30 | Edelstahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 5,69 € | | K1514.55010X40 | Edelstahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 5,69 € | | K1514.55010X50 | Edelstahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 5,77 € | | K1514.55010X60 | Edelstahl | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 5,77 € | | K1514.56312X20 | Edelstahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 7,60 € | | K1514.56312X25 | Edelstahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 7,60 € | | K1514.56312X30 | Edelstahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 7,60 € | | K1514.56312X40 | Edelstahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 7,77 € | | K1514.56312X50 | Edelstahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 7,77 € | | K1514.56312X60 | Edelstahl | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 7,77 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|