Warengruppen
Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde
K0110_IG

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
Edelstahl  RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0110_IG Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde 286 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0110.130005InnengewindeM515111311,54,36 4,24 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33