Warengruppen
Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde
K0110_IG

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0110_IG Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde 334 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0110.140005InnengewindeM515111311,54,36 5,11 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33