- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1794_LKreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L:... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel). Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen. Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1794.250590X10 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 1,30 € | | K1794.250590X15 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 1,30 € | | K1794.250590X20 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 1,30 € | | K1794.320690X10 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 1,48 € | | K1794.320690X15 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 1,48 € | | K1794.320690X20 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 1,48 € | | K1794.320690X25 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 1,69 € | | K1794.320690X30 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 1,69 € | | K1794.400890X15 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 1,74 € | | K1794.400890X20 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 1,80 € | | K1794.400890X25 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 1,86 € | | K1794.400890X30 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 1,91 € | | K1794.400890X40 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 2,00 € | | K1794.400890X50 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 2,11 € | | K1794.501090X20 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 2,23 € | | K1794.501090X25 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 2,43 € | | K1794.501090X30 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 2,60 € | | K1794.501090X40 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 2,85 € | | K1794.501090X50 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 3,11 € | | K1794.501090X60 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 3,15 € | | K1794.631290X20 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 2,96 € | | K1794.631290X25 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 3,18 € | | K1794.631290X30 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 3,42 € | | K1794.631290X40 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 3,66 € | | K1794.631290X50 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 3,90 € | | K1794.631290X60 | L | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 4,16 € | | K1794.2505290X10 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 1,83 € | | K1794.2505290X15 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 1,83 € | | K1794.2505290X20 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 1,83 € | | K1794.3206290X10 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 2,00 € | | K1794.3206290X15 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 2,00 € | | K1794.3206290X20 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 2,00 € | | K1794.3206290X25 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 2,11 € | | K1794.3206290X30 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 2,11 € | | K1794.4008290X15 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 2,49 € | | K1794.4008290X20 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 2,56 € | | K1794.4008290X25 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 2,63 € | | K1794.4008290X30 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 2,68 € | | K1794.4008290X40 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 2,79 € | | K1794.4008290X50 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 2,85 € | | K1794.5010290X20 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 3,37 € | | K1794.5010290X25 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 3,40 € | | K1794.5010290X30 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 3,46 € | | K1794.5010290X40 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 3,55 € | | K1794.5010290X50 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 3,60 € | | K1794.5010290X60 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 3,65 € | | K1794.6312290X20 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 4,23 € | | K1794.6312290X25 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 4,32 € | | K1794.6312290X30 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 4,54 € | | K1794.6312290X40 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 4,65 € | | K1794.6312290X50 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 4,78 € | | K1794.6312290X60 | L | Edelstahl | blank | schwarzgrau | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 5,17 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|