BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- VerpackungsindustrieTemperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: