Warengruppen
Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse
K1794_K

Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast PPA hochtemperaturbeständig, glasfaserverstärkt, schwarz, mit Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Stahlteile Edelstahl blank.Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen und hohen Einsatztemperaturen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.

Für den Lebensmittel- bzw. Trinkwasserkontakt hat dieser Kunststoff die Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW und besitzt eine dauerhafte Heißwasser- und Hydrolysebeständigkeit (Dampfsterilisation).

Dieser Hochtemperaturkunststoff eignet sich sogar für den dauerhaften Einsatz in heißer Umgebung und behält hierbei seine hohe Festigkeit.
Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Verwendung:Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden.

Zielgruppe ist die lebensmittelverarbeitende Industrie (oder Handwerk), bei denen die Bedienteile mit Lebensmittel oder mit Trinkwasser in Kontakt kommen können.

Diese Kreuzgriffe eignen sich auch speziell für den Einsatz unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, bei ständigem Heißwasser- bzw. Wasserdampfkontakt.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1794_K Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse 278 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Oberfläche
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2HH2H3TZulassung /
Zertifizierung
CADZub.PreisBestellen
K1794.152505390KEdelstahlblankschwarzM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 5,30 €
K1794.153206390KEdelstahlblankschwarzM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 6,45 €
K1794.154006390KEdelstahlblankschwarzM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 8,04 €
K1794.154008390KEdelstahlblankschwarzM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 8,04 €
K1794.155008390KEdelstahlblankschwarzM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 10,94 €
K1794.155010390KEdelstahlblankschwarzM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 10,94 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33