- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1794_LKreuzgriffe Kunststoff antibakteriell mit vorstehender... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid verstärkt, antibakteriell, schiefergrau RAL 7015. Stahlteile aus Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahlteile Edelstahl blank.Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.
Die antibakteriellen KIPP MEDIgrip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.
Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDIgrip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel). Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen. Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen. Auf Anfrage:Sonderausführungen.Verwendung:Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion). Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1794.1225052144X10 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 3,66 € | | K1794.1225052144X15 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 3,66 € | | K1794.1225052144X20 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 3,66 € | | K1794.1232062144X10 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 3,98 € | | K1794.1232062144X15 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 3,98 € | | K1794.1232062144X20 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 3,98 € | | K1794.1232062144X25 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 4,21 € | | K1794.1232062144X30 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 4,21 € | | K1794.1240082144X15 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 4,99 € | | K1794.1240082144X20 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 5,15 € | | K1794.1240082144X25 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 5,25 € | | K1794.1240082144X30 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 5,37 € | | K1794.1240082144X40 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 5,57 € | | K1794.1240082144X50 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 5,71 € | | K1794.1250102144X20 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 6,72 € | | K1794.1250102144X25 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 6,81 € | | K1794.1250102144X30 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 6,94 € | | K1794.1250102144X40 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 7,08 € | | K1794.1250102144X50 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 7,19 € | | K1794.1250102144X60 | L | Edelstahl | blank | schiefergrau RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 7,29 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|