- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K2144
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0731Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | B | G | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | A | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0731.03508 | Rechtsgewinde | 4 | 8 | 4 | M3,5 | 8 | 21 | 16 | 6 | 15 | 10 | 8 | | | 2,85 € | | K0731.0510 | Rechtsgewinde | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 | | | 1,77 € | | K0731.0612 | Rechtsgewinde | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 | | | 2,05 € | | K0731.0816 | Rechtsgewinde | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 | | | 2,49 € | | K0731.0832 | Rechtsgewinde | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 | | | 2,86 € | | K0731.1020 | Rechtsgewinde | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 | | | 3,16 € | | K0731.10120 | Rechtsgewinde | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 | | | 3,48 € | | K0731.1040 | Rechtsgewinde | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 | | | 3,60 € | | K0731.10140 | Rechtsgewinde | 10 | 40 | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 | | | 3,97 € | | K0731.1224 | Rechtsgewinde | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 | | | 4,52 € | | K0731.12124 | Rechtsgewinde | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 | | | 4,95 € | | K0731.1248 | Rechtsgewinde | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 | | | 5,26 € | | K0731.12148 | Rechtsgewinde | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 | | | 5,80 € | | K0731.1428 | Rechtsgewinde | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 52 | 31 | 27 | | | 6,12 € | | K0731.1632 | Rechtsgewinde | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 | | | 8,91 € | | K0731.16132 | Rechtsgewinde | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 | | | 9,84 € | | K0731.05101 | Linksgewinde | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 | | | 2,14 € | | K0731.06121 | Linksgewinde | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 | | | 2,22 € | | K0731.08161 | Linksgewinde | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 | | | 2,52 € | | K0731.08321 | Linksgewinde | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 | | | 2,92 € | | K0731.10201 | Linksgewinde | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 | | | 3,33 € | | K0731.10401 | Linksgewinde | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 | | | 3,86 € | | K0731.12241 | Linksgewinde | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 | | | 4,73 € | | K0731.16321 | Linksgewinde | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 | | | 9,03 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|