Warengruppen
Axialgelenkeähnlich DIN 71802
K0715

Axialgelenke ähnlich DIN 71802

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.

Ausführung:verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.Hinweis:Edelstahlausführung:
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Auf Anfrage:Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0715 Axialgelenkeähnlich DIN 71802 135 kB

Zeichnungen

Axialgelenkeähnlich DIN 71802

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1D2ALAL3EAuszugskraft F
N
CADZub.PreisBestellen
K0715.08Stahl8M52219,2910,230 4,74 €
K0715.10Stahl10M62523,51111,540 4,88 €
K0715.13Stahl13M83029,5131460 7,30 €
K0715.16Stahl16M1035361615,580 9,30 €
K0715.19Stahl19M14x1,545482021,5100 13,09 €
K0715.108Edelstahl8M52219,2910,230 15,34 €
K0715.110Edelstahl10M62523,51111,540 15,87 €
K0715.113Edelstahl13M83029,5131460 21,88 €
K0715.116Edelstahl16M1035361615,580 30,19 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33