Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff und hoher Scherfestigkeit, verstellbar
K1299

Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff und hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:- Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
- Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.
- Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1299 Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff und hoher Scherfestigkeit, verstellbar 270 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff und hoher Scherfestigkeit, verstellbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1299.119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 28,15 €
K1299.119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 28,15 €
K1299.119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 28,15 €
K1299.119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 28,15 €
K1299.119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 29,07 €
K1299.119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 28,39 €
K1299.119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 28,39 €
K1299.119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 28,39 €
K1299.119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 28,39 €
K1299.119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 29,99 €
K1299.119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 29,99 €
K1299.119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 29,99 €
K1299.119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 29,99 €
K1299.119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 29,99 €
K1299.125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 30,11 €
K1299.125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 30,11 €
K1299.125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 31,89 €
K1299.125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 31,89 €
K1299.125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 31,89 €
K1299.125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 31,89 €
K1299.125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 31,89 €
K1299.125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 38,06 €
K1299.125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 38,06 €
K1299.125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 39,24 €
K1299.125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 39,24 €
K1299.125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 39,24 €
K1299.125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 39,24 €
K1299.125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 39,24 €
K1299.125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 40,52 €
K1299.13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 39,89 €
K1299.13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 40,88 €
K1299.13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 40,88 €
K1299.13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 40,88 €
K1299.13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 40,88 €
K1299.13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 40,88 €
K1299.13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 42,16 €
K1299.13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 42,16 €
K1299.13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 43,40 €
K1299.135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 58,44 €
K1299.135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 58,44 €
K1299.135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 58,44 €
K1299.135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 58,44 €
K1299.135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 58,44 €
K1299.135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 61,62 €
K1299.135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 61,62 €
K1299.135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 64,37 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33