Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde
K1063

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung:Gehäuse blank.
Druckknopf blank.
Kugel vergütet.
Hinweis:Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.Zubehör:Aufnahmebuchse K1065.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1063 Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde 285 kB
 Technischer Hinweis 119 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde
Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 38,63 €
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 41,01 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33