Warengruppen
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Gewindesicherung
K0724

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Gewindesicherung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.Vorteile:- Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0724 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Gewindesicherung 321 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Gewindesicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADZub.PreisBestellen
K0724.1051215M1269251047354 9,06 €
K0724.1061616M167,5123014510565 10,25 €
K0724.1081618M1610123014510585 10,25 €
K0724.11024110M2413183514687106 18,75 €
K0724.11224112M2415183514687126 18,75 €
K0724.11630116M30202440148119167 20,75 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33