Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Magnetfuß kann zwischen Gateway und Antenne installiert werden. Dadurch wird das WLAN in Reichweite und Abdeckung erweitert und verbessert den Empfang.Hinweis:Antennenfuß für WLAN-Stabantennen.
RP-SMA-Buchse/Stecker.
Einsetzbar für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Produkte.
Starker, magnetischer Metallfuß.
Kabellänge 1,50 m.
Vorteile:- WLAN-Antennenfuß, magnetisch
- RP-SMA-Anschluss
- 1,5 m low-loss-Kabel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1845 Magnetfußfür WLAN-Antennen 214 kB

Zeichnungen

Magnetfußfür WLAN-Antennen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLänge
Anschlusskabel
AnschlussD

D1GHH1CADZub.PreisBestellen
K1845.011,5RP-SMA Buchse/Stecker48151/4-2843,59,5 30,19 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33