Warengruppen
Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter
K0462_C

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Temperaturbeständig bis 100 °C.Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
2) Luftfilter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0462_C Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter 140 kB

Zeichnungen

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0462.33018C30182314148 1,43 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33