- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0454_AVerschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | L1 | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,41 € | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,47 € | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,53 € | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 0,75 € | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,06 € | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 1,53 € | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 1,74 € | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 2,88 € | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 0,41 € | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,47 € | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,49 € | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,53 € | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,53 € | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,36 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|