Warengruppen
Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe
K0246

Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse,Reflektor Aluminium.
Sichtscheibe Natur-Klarglas.
Interne Dichtung Viton®.
Ausführung:Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) externe Dichtung
3) interne Dichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0246 Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe 222 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
CADZub.PreisBestellen
K0246.2901229,5G1/212109271820 5,62 €
K0246.3403434,5G3/4161210322420 7,11 €
K0246.4210042,5G123121040-20 10,33 €
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 5,62 €
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 10,33 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33