- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1730_RKVierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Vierteldrehverschlüsse zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Der Verschluss wird durch eine 90° Drehung geschlossen und geöffnet. Dabei bewegt sich der sogenannte Querstift im Verschlussbolzen über eine Kurve im Verschlussunterteil und spannt so die Feder vor. Am Endpunkt der Kurve befindet sich eine kleine Vertiefung in welcher der Kreuzstift einrastet. Die von der Feder erzeugte Vorspannkraft des Verschlusses sorgt dafür, dass die Verbindung vibrationssicher geschlossen bleibt.
Alle Bauteile des Verschlusssystems (Verschlussbolzen, Haltescheibe und Verschlussunterteil) sind unverlierbar mit der Abdeckung bzw. dem Rahmen verbunden.
Die Bedienung erfolgt werkzeuglos über Rändelgriff.
Der Vierteldrehverschluss besteht immer aus 1/4 Drehverschluss, Haltescheibe und Verschlussunterteil.Technische Daten:Maximale Zugkraft 1300 N.Montage:Durch die Abdeckung wird ein Loch von 8 mm gebohrt, der Bolzen mit Querstift durchgesteckt und von der Rückseite mit der Haltescheibe gesichert. Im Rahmen wird ein Mittelloch von 13 mm sowie zwei Befestigungslöcher nach dem Lochbild des Unterteils gebohrt.Zubehör:Haltescheiben K1731. Verschlussunterteile K1732.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1730.311315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 | | | 4,91 € | | K1730.311390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 | | | 4,91 € | | K1730.311465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 | | | 4,91 € | | K1730.311540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 | | | 4,91 € | | K1730.311615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 | | | 4,91 € | | K1730.311690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 | | | 4,91 € | | K1730.311765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 | | | 4,91 € | | K1730.311840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 | | | 4,91 € | | K1730.311915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 | | | 4,91 € | | K1730.311990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 | | | 4,91 € | | K1730.312065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 | | | 4,91 € | | K1730.312140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 | | | 4,91 € | | K1730.312215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 | | | 4,91 € | | K1730.312290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 | | | 4,91 € | | K1730.312365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 | | | 4,91 € | | K1730.312440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 | | | 4,91 € | | K1730.312515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 | | | 4,91 € | | K1730.312590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 | | | 4,91 € | | K1730.312665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 | | | 4,91 € | | K1730.312740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 | | | 4,91 € | | K1730.312815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 | | | 4,91 € | | K1730.312890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 | | | 4,91 € | | K1730.312965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 | | | 4,91 € | | K1730.313040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 | | | 4,91 € | | K1730.313115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 | | | 4,91 € | | K1730.313190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 | | | 4,91 € | | K1730.313265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 | | | 4,91 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|