Warengruppen
Gummipuffer Typ AT tailliert
K0567

Gummipuffer Stahl Typ AT tailliert mit zweiseitigem Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.


Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0567 Gummipuffer Stahl Typ AT tailliert mit zweiseitigem Außengewinde 162 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl Typ AT tailliert mit zweiseitigem Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0567.0100105710810M4133137 0,73 €
K0567.01501557151215M41371135 0,77 €
K0567.02001557201415M618177283 1,00 €
K0567.03002057302220M823212763 1,24 €
K0567.04003057403330M8232021111 1,77 €
K0567.04004857402048M823101626 2,03 €
K0567.05003057504030M10283511229 2,24 €
K0567.07504057755040M12374662330 5,22 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33