- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1913Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Kugel gehärtet, blank.Hinweis:Kugeldruckschrauben, kurze Ausführung sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung z.B. mit Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | L | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1913.1416 | M14 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,34 € | | K1913.1616 | M16 | 7,2 | 16 | 8,5 | 8 | 30 | | | 8,58 € | | K1913.1820 | M18X2 | 10,7 | 20 | 12 | 10 | 60 | | | 10,73 € | | K1913.2020 | M20X2 | 10,7 | 20 | 12 | 10 | 60 | | | 13,23 € | | K1913.2025 | M20X2 | 10,7 | 25 | 12 | 10 | 60 | | | 13,49 € | | K1913.2425 | M24x2 | 13,5 | 25 | 15 | 12 | 90 | | | 17,59 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|