- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0355Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet.Hinweis:Planseiten mit Zentrierung. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0355.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 6,39 € | | K0355.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 7,04 € | | K0355.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 7,46 € | | K0355.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 7,99 € | | K0355.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 8,56 € | | K0355.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 8,75 € | | K0355.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 9,83 € | | K0355.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 11,50 € | | K0355.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 12,20 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|