- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0351Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0351.062 | Werkzeugstahl | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | | | 15,18 € | | K0351.082 | Werkzeugstahl | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | | | 17,09 € | | K0351.102 | Werkzeugstahl | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 19,51 € | | K0351.122 | Werkzeugstahl | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 20,06 € | | K0351.142 | Werkzeugstahl | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | | | 21,20 € | | K0351.162 | Werkzeugstahl | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 21,37 € | | K0351.202 | Werkzeugstahl | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 23,88 € | | K0351.222 | Werkzeugstahl | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | | | 26,85 € | | K0351.252 | Werkzeugstahl | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | 29,42 € | | K0351.5062 | Edelstahl | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | | | 19,56 € | | K0351.5082 | Edelstahl | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | | | 21,99 € | | K0351.5102 | Edelstahl | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 25,11 € | | K0351.5122 | Edelstahl | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 27,01 € | | K0351.5142 | Edelstahl | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | | | 28,72 € | | K0351.5162 | Edelstahl | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 28,91 € | | K0351.5202 | Edelstahl | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 42,15 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|