- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0299_CPositionsfüße, Form C Kugelfläche gehärtet |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis:Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | B | D | G | H | R | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | | | 5,50 € | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | | | 6,21 € | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | | | 6,88 € | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | | | 9,77 € | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | | | 8,19 € | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | | | 8,30 € | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | | | 10,41 € | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | | | 10,76 € | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | | | 8,75 € | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | | | 13,44 € | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | | | 14,42 € | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | | | 29,21 € | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | | | 23,28 € | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | | | 31,34 € | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | | | 53,40 € | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 | | | 41,41 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|