- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0385_CEinsätze rund Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Form C Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080 DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 5,93 € | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,00 € | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 6,23 € | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,32 € | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 6,81 € | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 6,86 € | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 7,52 € | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 7,58 € | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 7,96 € | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,03 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|