Warengruppen

Sicher mit KIPP Kugelrollen

zurück
  • Sicher mit KIPP Kugelrollen
KIPP Kugelrollen eignen sich für jegliche Transportaufgaben. Sie zeichnen sich aus durch ihre Vielseitigkeit und werden neben der Fördertechnik auch in weiteren Branchen eingesetzt. So kommen sie im Maschinen- und Anlagenbau zum Einsatz, wo sie in Pressen, Messinstrumenten oder komplexen Förderanlagen verbaut werden.
Sowohl bei empfindlichen als auch schweren Fördergütern wird mit dem Einsatz von Kugelrollen stets ein reibungsarmer Transport gewährleistet. Sie besitzen eine hohe Stoßfestigkeit und verursachen selbst bei schnellen Richtungswechseln keine Probleme.
Der Aufbau einer Kugelrolle ist einfach aber effizient. Die Kugelpfanne ist in einem Stahl- oder Stahlblechgehäuse eingelagert. Kleine Stütz- oder Tragkugeln, die sich unter der Lastkugel befinden, sorgen für die allseitige Drehung der Lastkugel. Auf diese Weise ist ein gleichmäßiges Abrollen der Lastkugel möglich.
Je nach Einsatzgebiet bietet die Produktpalette von KIPP Kugelrollen in verschiedenen Ausführungen an. Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffglaskugel sind für empfindliche Transportgüter konzipiert worden. Zu diesen gehören Glas oder polierte Aluminium-, Messing-, oder Stahlbleche. Für Schwerlasttransporte eignen sich insbesondere Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse. Sie besitzen eine Tragkraft von bis zu 15.000 N.
Eine weitere Variante sind Kugelrollen mit Federelementen, die eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Fläche ermöglichen. Diese kommen bei Maschinen wie Schneid- oder Abkantpressen zum Einsatz.
Alle Kugelrollen mit Stahl- oder Stahlblechgehäuse sind zudem mit einer Filzdichtung ausgestattet, die gegen Verschmutzungen schützt.
Alle Ausführungen im Überblick:
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33