Warengruppen

Moderne Optik, innovative Funktionalität

zurück

Neue Klemmhebel mit Vollkunststoffgriff

Das HEINRICH KIPP WERK ist für seine Klemmhebel bekannt – kein Wunder, überzeugen diese doch durch bewährtes Design und optimale Ergonomie. Nun haben wir Klemmhebel mit Vollkunststoffgriff in unser Sortiment aufgenommen, die dank ihres Werkstoffs aus Hochleistungsthermoplast eine sehr hohe Steifigkeit und Festigkeit bei geringem Gewicht gewährleisten.

So eignen sie sich ideal für alle Einsatzbereiche. Neben den klassischen Anwendungen im Maschinen- und Vorrichtungsbau kommen Klemmhebel auch zur einfachen Höhenverstellung von Teleskopstativen oder zur Positionierung von Messtechnik zum Einsatz. Im Rehabereich erlauben sie es, Fußstützen an Rollstühlen zu justieren oder die Griffhöhe an Rollatoren anzupassen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

  • Werkzeuglose Montage und schnelle Verstellmöglichkeit

  • Griffhebel aus glasfaserverstärktem Thermoplast

  • Verzahnung direkt im Griffelement

  • Flexibel anpassbar: Unterschiedliche Gewindedurchmesser (M4-M16) mit Innen- und Außengewinde, fünf verschiedenen Griffgrößen, sieben Farben

  • Modelle aus Hochtemperaturkunststoff (bis zu 160°C) verfügbar

Alle Varianten

K1700

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile brüniert

K1701

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

K1702

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

K1700

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile brüniert

K1701

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

K1702

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33