Klemmringe nehmen leichte Querkräfte auf und verhindern dadurch ein Wandern der Welle aus der Führung. Aufgrund der großen Haltekräfte können die Elemente auch in der Mitte von Wellen zuverlässig geklemmt werden. Durch eine gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte werden Beschädigungen ausgeschlossen.
Die KIPP Klemmringe werden durch eine Schraube am Klemmstück auf die Welle geklemmt. Die Verwendung der geteilten Wellenklemmung bietet den Vorteil, dass sie an einer beliebigen Stelle auf der Welle positioniert werden kann, wenn die Welle schon fix gelagert ist. Für eine zuverlässige Klemmung sollte die Wellentoleranz innerhalb h11 liegen.
Das HEINRICH KIPP WERK bietet die Klemmringe in Stahl und Edelstahl an. Andere Abmessungen für Wellen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.