Warengruppen

Klemmhebel in neuen Farben

zurück
Klemmhebel Kakadu in neuen Farben
Mehr Individualität mit dem 2K KAKADU
KIPP Klemmhebel in neuen Farben
Die neuen ergonomisch geformten Bedienteile können farblich auf die Maschinen angepasst werden und als markenwirksames und individuelles Element fungieren. An sicherheitsrelevanten Klemmungen können die Signalfarben des Klemmhebels 2K KAKADU zudem markante Warnhinweise geben.

Der Klemmhebel 2K KAKADU setzt sich grundsätzlich aus einem weichen Thermoflex-Kunststoff an der Grifffläche und einer Hartkomponente im mechanischen Bereich zusammen.

Ab sofort ist die Hartkomponente auf Anfrage und einer Mindestbestellmenge von 500 Stück in Rot, Orange, Gelb, Grün oder Blau erhältlich.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33