Warengruppen

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt

zurück
Test

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt

Neue Spannphysik bei der 5-Achs-Bearbeitung

Der »KIPP 5-Achs-Spanner kompakt besitzt eine komplett neue Spannphysik. Durch die Trennung von Kraftfluss und Werkstückpositionierung, werden erheblich bessere Spannwerte erzielt. Durch die intelligente Kraftverteilung übertragen sich nur geringe Drehmomente auf den Maschinentisch.

Außerdem zentriert sich das Werkstück immer mittig durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners. Werkstücke werden durch einen beidseitigen Niederzugeffekt der Spannbacken fest auf die Auflagefläche gedrückt. Die neue Spanntechnologie kommt zum Einsatz auf 5-Achs-Maschinen und erhöht die Steifigkeit für höchste Schnitt- und Vorschubkräfte.

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt

Auf einen Blick: 5-Achs-Spanner kompakt

• Einspannweite: 20 mm bis 320 mm, beliebig erweiterbar
• Backbreite: 90 mm oder 125 mm
• Spannbacken: glatt oder mit Spannpins
• Schnittstellen: T-Nutentische, Rastersysteme, Nullpunkt Spannsysteme
• Schnellverstellung der Spannbacken mittels Skala
• Optimale Zugänglichkeit zum Werkstück
KIPP 5-Achs-Spanner kompakt
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33