Zubereitung
1. Mehl, Hartweizengrieß, Eier und Wasser in einer Schüssel mit 2 Teelöffel Salz vermengen und mit dem Kochlöffel oder dem Rührgerät so lange schlagen, bis der Teig Blasen wirft. Dann 10 Minuten ruhen lassen. Der Teig sollte zähflüssig sein.
2. Den Teig durch die Spätzlemaschine portionsweise in kochendes Salzwasser drücken. Jeweils kurz aufkochen lassen, mit einer Schaumkelle herausnehmen und in kaltem Wasser abschrecken, gut abtropfen lassen.
3. Zum Servieren die Spätzle in einer Pfanne mit etwas Butter erhitzen und servieren.
|