Das HEINRICH KIPP WERK stellt die neuen Arretierbolzen erstmals auf der Hannover Messe vor, die vom 1. - 5. April stattfindet. Dort können sich Besucher zudem einen Eindruck der Produktlinie FEATUREgrip verschaffen. Diese zeichnet sich durch integrierte elektromechanische und sensorische Elemente aus, die durch visuelle Signale unmittelbar und zuverlässig Rückmeldung über bestimmte Parameter oder Zustände geben – beispielsweise offen oder verriegelt. KIPP präsentiert auf der Messe unter anderem eine Weiterentwicklung der Schnellspanner FEATUREgrip. |