Im HEINRICH KIPP WERK stehen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ganz oben auf der Agenda. Deshalb passen die NATUREgrip-Produkte besonders gut in unser Sortiment: Mit Bedienteilen aus Biopolymer überzeugen sie im Vergleich zu erdölbasierten Produkten durch eine deutlich bessere CO²-Bilanz.
Um die CO²-Bilanz noch weiter zu verbessern, übernehmen wir Baumpatenschaften, sobald eine bestimmte Anzahl an NATUREgrip-Produkten verkauft wurde. Die Bäume werden in Baden-Württemberg gepflanzt und tragen zur Aufforstung, Wiederbewaldung und zum Umbau des Waldes bei. |