Warengruppen

Motek 2023

zurück

Motek
Stuttgart
08.10. - 11.10.2024

Halle 3, Stand 3520

Info: Motek

KIPP auf der Motek 2023

Die Motek ist die internationale Fachmesse im Bereich Montage- und Produktionsautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss sowie Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling.

Als einzige Veranstaltung weltweit stellt die Messe die gesamte Prozesskette des Maschinenbaus und der Automation dar.


Besuchen Sie uns auf der Motek 2023 und lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren!

Fordern Sie hier Ihr kostenloses Messeticket an:


Ticket anfordern

Unsere Produkthighlights vor Ort


Kugelsperrbolzen abschließbar


Kugelsperrbolzen werden verwendet, um Bauteile schnell und einfach zu fixieren und zu verbinden.

Die abschließbare Variante verhindert, dass die Verbindung unbefugt gelöst wird.
Durch das Öffnen des Druckzylinderschlosses mittels Schlüssel, können die beiden Kugeln entriegelt und die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. 
Wird das Druckzylinderschloss händisch eingedrückt, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Das Entfernen der Kugeln ist nur mit dem Schlüssel möglich.

Schnappverschlüsse Edelstahl


Die Edelstahl-Schnappverschlüsse mit Griff sind äußerst widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Säure und Seewasser. Sie eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Die eleganten Verriegelungselemente fügen sich bündig in Türen, Klappen oder Hauben ein. Ihr reduziertes Design und die einfache und sichere Handhabung machen sie zur idealen Wahl für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, der Medizintechnik, dem Boots- und Schiffbau, dem Wohnmobil- und Caravaning-Bereich, der Möbelindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt.


Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion


Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion bieten Schutz vor ungewollten Veränderungen an der Klemmstelle durch versehentliches Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand kann der Griff frei gedreht werden und hat keine Verbindung zur Klemmstelle.
Erst wenn der Griff gedrückt wird, rastet die Verzahnung ein und ermöglicht das Lösen oder Anziehen der Klemmung. Nach dem Loslassen des Griffs erfolgt die Rückstellung sofort durch eine Feder.



Positionierbuchsen mit Zustandssensor


Das HEINRICH KIPP WERK hat sein Sortiment um eine neue Reihe von intelligenten Positionier- und Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor erweitert.
Diese ermöglichen eine zentrale Überwachung der Position von Arretier- und Kugelsperrbolzen während des Produktionsprozesses.

Die Buchsen sind entweder mit einem integrierten Sensor erhältlich oder können alternativ vom Benutzer mit handelsüblichen induktiven Sensoren ausgestattet werden.

Für Sie vor Ort - Unsere Experten
Sie haben Fragen und möchten mehr über unsere Produkte und das HEINRICH KIPP WERK erfahren? Vor Ort bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit unseren Fachexperten in Kontakt zu treten und ausführliche Informationen zu unseren ausgestellten Produkten und Neuheiten zu erhalten.
Ansprechpartner

Franz Mayr

Telefon: +49 151 14115266

franz.mayr@kipp.com

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33