Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма O нержавеющая сталь с алмазной поверхностью, сопоставимо с абразивным зерном 100.Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0385_O Круглые втулки с зенкованным отверстием, форма O 194 kB

Чертежи

Круглые втулки с зенкованным отверстием, форма O

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2

D4D5L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.110105O103,46105 0,00 €
K0385.110125O103,46125 0,00 €
K0385.112105O124,58105,6 0,00 €
K0385.112125O124,58125,6 0,00 €
K0385.116105O165,511106,6 0,00 €
K0385.116125O165,511126,6 0,00 €
K0385.120105O206,611107,6 0,00 €
K0385.120125O206,611127,6 0,00 €
K0385.125105O256,611107,6 0,00 €
K0385.125125O256,611127,6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33