Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма E, сталь инструментальная, закалённая и воронёная.Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0385_E Втулки круглые с выточкой, форма E 121 kB

Чертежи

Втулки круглые с выточкой, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2

D4D5L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.110102E103,46105 0,00 €
K0385.110122E103,46125 0,00 €
K0385.112102E124,59105,6 0,00 €
K0385.112122E124,59125,6 0,00 €
K0385.116102E165,511106,6 0,00 €
K0385.116122E165,511126,6 0,00 €
K0385.120102E206,611107,6 0,00 €
K0385.120122E206,611127,6 0,00 €
K0385.125102E256,611107,6 0,00 €
K0385.125122E256,611127,6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33