- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0385_CВтулки круглые с выточкой, форма С |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал, конструкция:Форма С, сталь инструментальная, закалённая и воронёная.Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 0,00 € | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 0,00 € | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | 0,00 € | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | 0,00 € | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 0,00 € | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 0,00 € | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 0,00 € | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 0,00 € | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 0,00 € | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|