Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт PPA (стойкий к воздействию высоких температур), усиленный стекловолокном, черный, в соответствии с FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.
Исполнение: Металлические части из нержавеющей стали, без покрытия.Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене и при высоких температурах. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Данная пластмасса соответствует требованиям FDA, EU10/2011, NSF, KTW в отношении контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой и обладает длительной устойчивостью к гидролизу (паровая стерилизация) и воздействию горячей воды.

Данная высокотемпературная пластмасса подходит для длительного применения в горячей окружающей среде и не теряет при этом своей прочности.
Диапазон температур:Температура при длительной эксплуатации согласно IEC 216:
макс. 150–160 °C.
Температура при кратковременной эксплуатации: макс. 250 °C.
Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.
По запросу:Специальное исполнение.Применение:Возможна установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене.

Целевая группа — промышленная переработка пищевых продуктов (или ручное производство), при которой промышленная фурнитура может контактировать с пищевыми продуктами или питьевой водой.

Данные крестообразные рукоятки также подходят для применения при очень высоких температурах окружающей среды, при постоянном контакте с горячей водой или водяным паром.
Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой 181 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LTДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.152505390KчерныйM525101897-9FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390KчерныйM63213,522129,5-12FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154006390KчерныйM64013,5261410-12FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390KчерныйM84013,5261410-12FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155008390KчерныйM85019321812-17FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390KчерныйM105019321812-17FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.152505390X10LчерныйM52510189710-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.152505390X15LчерныйM52510189715-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.152505390X20LчерныйM52510189720-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390X10LчерныйM63213,522129,510-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390X15LчерныйM63213,522129,515-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390X20LчерныйM63213,522129,520-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390X25LчерныйM63213,522129,525-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.153206390X30LчерныйM63213,522129,530-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390X15LчерныйM84013,526141015-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390X20LчерныйM84013,526141020-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390X25LчерныйM84013,526141025-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390X30LчерныйM84013,526141030-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390X40LчерныйM84013,526141040-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.154008390X50LчерныйM84013,526141050-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390X20LчерныйM10501932181220-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390X25LчерныйM10501932181225-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390X30LчерныйM10501932181230-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390X40LчерныйM10501932181240-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390X50LчерныйM10501932181250-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
K1794.155010390X60LчерныйM10501932181260-FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33