Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом
K0748_C

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт 1.4305.

Конструкция из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, термопласт, черно-серый цвет.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после выдвигания штифта вручную. Упорные штифты с основной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. Небольшие допуски на обработку делают продукты более нечувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали.
При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.
По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0748_C_Datasheet_32537__ECO_--ru 148 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.03004060CСталь4M61829,56641013,592 0,00 €
K0748.03004061CСталь4M6x0,751829,56641013,592 0,00 €
K0748.03004080CСталь4M81829,56641013,592 0,00 €
K0748.03004081CСталь4M8x11829,56641013,592 0,00 €
K0748.03105080CСталь5M82134,5875131,36127 0,00 €
K0748.03105081CСталь5M8x12134,5875131,36127 0,00 €
K0748.03105100CСталь5M102134,5875131,36127 0,00 €
K0748.03105101CСталь5M10x12134,5875131,36127 0,00 €
K0748.03206100CСталь6M102541,71086141,861215 0,00 €
K0748.03206101CСталь6M10x12541,71086141,861215 0,00 €
K0748.03206120CСталь6M122541,71086141,861215 0,00 €
K0748.03206121CСталь6M12x1,52541,71086141,861215 0,00 €
K0748.03308120CСталь8M12335412108192,361320 0,00 €
K0748.03308121CСталь8M12x1,5335412108192,361320 0,00 €
K0748.03308160CСталь8M16335412108192,361320 0,00 €
K0748.03308161CСталь8M16x1,5335412108192,361320 0,00 €
K0748.03903060CСталь3M61425,5653,580,83,582 0,00 €
K0748.03903061CСталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 0,00 €
K0748.13004060Cнержавеющая сталь4M61829,56641013,592 0,00 €
K0748.13004061Cнержавеющая сталь4M6x0,751829,56641013,592 0,00 €
K0748.13004080Cнержавеющая сталь4M81829,56641013,592 0,00 €
K0748.13004081Cнержавеющая сталь4M8x11829,56641013,592 0,00 €
K0748.13105080Cнержавеющая сталь5M82134,5875131,36127 0,00 €
K0748.13105081Cнержавеющая сталь5M8x12134,5875131,36127 0,00 €
K0748.13105100Cнержавеющая сталь5M102134,5875131,36127 0,00 €
K0748.13105101Cнержавеющая сталь5M10x12134,5875131,36127 0,00 €
K0748.13206100Cнержавеющая сталь6M102541,71086141,861215 0,00 €
K0748.13206101Cнержавеющая сталь6M10x12541,71086141,861215 0,00 €
K0748.13206120Cнержавеющая сталь6M122541,71086141,861215 0,00 €
K0748.13206121Cнержавеющая сталь6M12x1,52541,71086141,861215 0,00 €
K0748.13308120Cнержавеющая сталь8M12335412108192,361320 0,00 €
K0748.13308121Cнержавеющая сталь8M12x1,5335412108192,361320 0,00 €
K0748.13308160Cнержавеющая сталь8M16335412108192,361320 0,00 €
K0748.13308161Cнержавеющая сталь8M16x1,5335412108192,361320 0,00 €
K0748.13903060Cнержавеющая сталь3M61425,5653,580,83,582 0,00 €
K0748.13903061Cнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33