Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом 
блочный корпус, форма А
K1812_A

Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршень из стали.
Исполнение: Основной корпус серебристого цвета, анодированный.
Поршень с твердым хромированием.
Указание:Пневматические поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки.

Благодаря функции зажима двойного действия поршень перемещается вверх и вниз под действием давления.

Общий ход поворотного зажима состоит из хода поворота и хода зажима. В начале процесса зажима натяжная штанга совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз. Зажим заготовки может осуществляться только посредством хода зажима.

Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения. Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.

Поворотный зажим должен работать только с пропитанным маслом воздухом.

Натяжная штанга не входит в объем поставки.
По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:Натяжная штанга K1813 для поворотного зажима.Указание на чертеже:
1) Зажатие
2) Разжатие
3) Ход поворота
4) Ход зажима
5) Разжато
6) Зажато
7) С левым поворотом
8) С правым поворотом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1812_A Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус, форма А 320 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом 
блочный корпус, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаИсполнение 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
макс.
D
мин.
D1D2D3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1812.1121012Aс правым поворотом2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
K1812.1122012Aс правым поворотом2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
K1812.1161016Aс правым поворотом2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
K1812.1162016Aс правым поворотом2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
K1812.2121012Aс левым поворотом2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
K1812.2122012Aс левым поворотом2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 0,00 €
K1812.2161016Aс левым поворотом2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
K1812.2162016Aс левым поворотом2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 0,00 €
Номер заказаH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Ход
S
F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1812.1121010077,8125122,532515,587,51017,559 0,00 €
K1812.1122013097,8127022,532515,587,52027,559 0,00 €
K1812.1161010077,8125122,53292087,51017,5106 0,00 €
K1812.1162013097,8127022,53292087,52027,5106 0,00 €
K1812.2121010077,8125122,532515,587,51017,559 0,00 €
K1812.2122013097,8127022,532515,587,52027,559 0,00 €
K1812.2161010077,8113222,53292087,51017,5106 0,00 €
K1812.2162013097,8114222,53292087,52027,5106 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33